配套产品
配套产品
型号: 09 45 525 0021
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 45 525 0021
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® 3 A RJ45 Hybrid
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base
    incl. vedação plana e adaptador termoplástico
    para a integração direta do dispositivo
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 12,08 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140060975
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466