Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 45 525 0040
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Power module
Reflow soldering termination (SMT)
Size: 3 A
Contacts: 0
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Notes
Compare
Osa number: 09 45 525 0040
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 标识 混合
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 功率模块
  • 规格 直通设备集成
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 0
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Nickel
    Naphthalene
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 4.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140060982
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare