Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
Артикул: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей Совместимость с AIDA
Соединение проколом
Номинальный ток: ‌1.75 A
Контакты: 8
Au поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
PushPull
Ассортимент зажимов: 4 ... 11 mm
Материал: Литой цинк
Никелерованный
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
Информация о компоненте
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含底座和公插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.22 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
  • 线芯外径 ≤ 1.05 mm
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 夹持范围 4 ... 11 mm
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 86.82 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054110
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare