配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, 弯式
preLink® IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
Denne artikel kræver yderligere en termineringsblok. Vælg disse under “Matchende produkter”.
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Konnektor
  • Specifikation
    AIDA-kompatibel
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode preLink® IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Køn Male
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning RJ45
  • Detaljer Når du installerer et PROFINET-system, skal du overholde installationsvejledningen til PROFINET.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Ledertværsnit (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 5 ... 9,5 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 85 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140135673
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较