压接
手动压接工具
09 99 000 0021
型号: 09 99 000 0021
HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
维护压线工具
Han D
®
:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E
®
: 0.5 ... 2.5 mm², Han-
Yellock
®
: 0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 99 000 0021
HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Ferramentas
Tipo de ferramenta
Serviço para ferramenta de crimpagem
Descrição da ferramenta
Han D
®
: 0,14 ... 1,5 mm² (na faixa de 0,14 ... 0,37 mm² adequado somente para contatos 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224)
Han E
®
: 0,5 ... 2,5 mm²
Han-
Yellock
®
: 0,5 ... 2,5 mm²
Tipo de drive
Pode ser processado manualmente
Versão
Fundido
HARTING W Crimp
Direção do movimento
Tesoura
Campo de aplicação
Recomendado para uso em campo
até 3.000 operações de crimpagem por ano
para contatos individuais, macho e fêmea
Conteúdo da embalagem
incl. localizador
Por favor solicite Han-
Yellock
®
separadamente
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Ciclos de limpeza / inspeção
100
Verificação de ciclos de crimpagem
1.000
Ciclos de serviço / manutenção
3.500 (pelo menos uma vez ao ano)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
581,2 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
82032000
GTIN
5713140105423
eCl@ss
21.043.811,00
ETIM
EC000168
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
下载
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Chapter Tools
下载
Selection Guide Han-Modular®