配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,1 m
  • Número de núcleos 32
  • Estructura de núcleo 32x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245259
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600