PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0500 376
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector hembra
Conector 2
har
-flex
®
Conector hembra
Dirección del conector diferente
Tipo de cable
Cable de cobre (plano)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
32
Estructura de núcleo
32x AWG 30
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140245273
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found