配套产品
配套产品
型号: 33 15 244 2000 045
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 244 2000 045
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat har-flex®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
  • 2. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
    Különböző csatlakozóirány
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
Verzió
  • Kábelhossz 0,2 m
  • Kábel erek száma 40
  • Magfelépítés 40x AWG 30
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140245433
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600