登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
33 15 243 0500 377
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Type of cable
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Connector 1
har-flex IDC fem 50pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 50pos PL1
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
har
-flex
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
har
-flex
®
Female konnektor
Konnektor 2
har
-flex
®
Female konnektor
Forskellig konnektorretning
Kabeltype
Kobberkabel (flad)
Version
Kabellængde
0,5 m
Antal ledninger
50
Ledningsstruktur
50x AWG 30
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140245464
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found