登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
33 15 243 0200 382
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Соединитель 1
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Соединитель 2
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
har
-flex
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
har
-flex
®
Розетка
С компенсацией натяжения кабеля
Соединитель 2
har
-flex
®
Розетка
С компенсацией натяжения кабеля
Одинаковое направление соединителя
Тип кабеля
Медный кабель (плоский)
Версия
Длина кабеля
0,2 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x AWG 30
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Триоксид сурьмы
Свинец
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140244818
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity