配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARAX®
  • 原件 面板安装
  • 规格
    带导体
    面板外部安装
版本
  • 接线方式 HARAX®连接技术
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • 线芯外径 ≤ 2.8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 尺寸 Pg 13.5
  • 电缆直径 6 ... 9 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 50 cm
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 60.1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140136786
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较