登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han-Modular® modüler konnektör
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Tek modül için Han-Modular® Kompakt metal gövdeler/muhafazalar
19 14 001 0501
型号: 19 14 001 0501
Han 1MOD HOOD SIDE ENTRY M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 19 14 001 0501
Han 1MOD HOOD SIDE ENTRY M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Modular
®
Compact
Seyyar gövde/muhafaza tipi
上壳
Sürüm
Boyut
Modular Compact
Sürüm
边出线
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
单锁扣
Ayrıntılar
额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级3
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
Paket içeriği
货物交付中包括 4 个螺栓
Teknik özellikler
Sıkma torku
1 Nm M3固定螺栓
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 锁定状态
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
镀镍
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
93.09 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140124271
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found