配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0100 001
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
AC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0100 001
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® 3 A 金属
  • 连接器2 Han® 3 A 金属
  • 电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
  • 电缆介绍 AC 版本
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 电缆直径 12 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,400 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140151680
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600