配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0505 004
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb jednomodowy , wersja DC
Długość kabla: 50 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0505 004
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Złącze 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
  • Opis przewodu
    Tryb jednomodowy
    wersja DC
Wersja
  • Długość kabla 50 m
  • Konstrukcja rdzenia
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 8,8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 8.177 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140244450
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600