设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
33 57 211 1005 004
型号: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
连接器1
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
连接器2
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Identificación
Categoría
系统布线
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Han
®
3 A 金属
LC duplex
Conector 2
Han
®
3 A 金属
LC duplex
Tipo de cable
混合电缆 (铜线/光纤)
Descripción del cable
单模
DC 版本
Versión
Longitud de cable
100 m
Estructura de núcleo
2x 9 / 125 µm
3x 2.5 mm²
Características técnicas
Diámetro de cable
8.8 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(b) / 6(b)-II:
铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,1 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140151949
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found