登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
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
Testreszabott megoldások
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC hajtások kábeleinek csatlakoztatása
61 88 720 0050 0300
型号: 61 88 720 0050 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0050 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M16
Anya
12 + 3 pólusú
2. csatlakozó
vezetékvégi érvéghüvelyek
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Nagymértékben olajálló
Szilikonmentes
Tulajdonságok
Sodrott
Verzió
Kábelhossz
3 m
Magfelépítés
3x 1,5 mm
2
+ 2x 0,34 mm
2
+ 2x 2x 0,22 mm
2
Alkalmazási terület
hibrid funkcióhoz
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
60 V DC
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C stabil
-5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
520 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140274907
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629