配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 14 + 7 pinów
  • Złącze 2
    M16
    Żeński
    12 + 3 piny
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Wysoki stopień odporności na olej
    Bez silikonu
  • Cechy Linka
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Konstrukcja rdzenia CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Zakres zastosowań dla funkcji hybrydowej
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 630 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274853
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较