登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Skræddersyede løsninger
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Tilslutningskabler til EBM-papst EC-drev
61 88 720 0053 0500
型号: 61 88 720 0053 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0053 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12
母头
12 + 3 针
连接器2
线端套筒
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
无卤素
无硅
特点
高度灵活性
兼容拖动链
版本
电缆长度
5 m
芯结构
3x 1.5 mm
2
+ 2x 0.34 mm
2
+ 2x 2x 0.22 mm
2
应用领域
用于混合功能
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
包装尺寸
2
净重
816 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274600
eCl@ss
27060490 成品电力线(未归类)
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found