登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rozwiązania zindywidualizowane
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Przewody połączeniowe do napędów ebm-papst EC
61 88 720 0011 2000
型号: 61 88 720 0011 2000
Hybridcbl. Papst LAiO2 20,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0011 2000
Hybridcbl. Papst LAiO2 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
LP 14 + 7 pinów
Złącze 2
M12
Żeński
12 + 3 piny
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Wysoki stopień odporności na olej
Bez silikonu
Cechy
Linka
Wersja
Długość kabla
20 m
Konstrukcja rdzenia
CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
Zakres zastosowań
dla funkcji hybrydowej
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C Nieprzesunięty
-5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Kolor (kabel)
Черный
RoHS
условно совместим
RoHS zwolnienia
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
ELV status
условно совместим
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Не содержится
REACH ANEKS XIV substancje
Не содержится
REACH SVHC substancje
Да
REACH SVHC substancje
Свинец
Propozycja Kalifornijska 65
Да
Propozycja Kalifornijska 65
Свинец
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1 Огнестойкость
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140675001
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629