配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING ICC
  • Type de capot/embase Coque arrière
  • Description du capot/de l'embase
    Avec presse-étoupe intégré
    Droit
    Version CEM
Version
  • Taille 20
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Nombre de reverrouillages ≥ 10
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Plage de serrage 9 ... 13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) 压铸锌
  • Revêtement (capot/embase) 镀镍
  • Matériau (joint) TPE
  • Couleur (joint) 红色
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,103 kg
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较