配套产品
配套产品
型号: 09 06 900 9986
INSERT D 20 55 MM METALLISED
INSERT D 20 55 MM METALLISED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于 55 mm 高度, 适合 D 20/2 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9986
INSERT D 20 55 MM METALLISED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 用于外壳的插芯
  • 附件介绍
    用于 55 mm 高度
    适合 D 20/2 壳式金属底座
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • 颜色(附件) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 3.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140014633
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400