登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
61 03 001 2116
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Con tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Conexión a tierra
Con bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de referencia incluye una clavija ciega
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Conexión a tierra
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
51,9 mm
Anchura
39,5 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
64 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140222342
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found