登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
61 03 001 0116
型号: 61 03 001 0116
InduCom 15p 2T-entry kn-screw 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0116
InduCom 15p 2T-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Identificatie
InduCom
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met interne aarding
Versie
Grootte
D-Sub 2
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x
Trekontlasting
Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
Vergrendelingstype
Gekartelde schroef Draad 4-40 UNC
aardingsverbinding
Met intern aardingsblok
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Details
Onderdeelnummer bevat een dummy-stekker
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm aardingsverbinding
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Materiaal (schroef)
Staal, vernikkeld
Lengte
51,9 mm
Breedte
39,5 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
69 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140222649
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found