登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 001 2118
型号: 61 03 001 2118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Tanımlama
InduCom
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Dahili topraklamalı
Sürüm
Boyut
D-Sub 4
Sürüm
Üst/yan giriş
Kablo girişlerinin sayısı
3
Kablo girişi
3x
Gerilim azaltma
Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur.
Kilitleme tipi
Sabit rondelalı altıgen vida 4-40 UNC diş
zemin bağlantısı
Dahili topraklama bloku ile
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Ayrıntılar
Parça numarası iki adet kör tapa içerir
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,4 Nm zemin bağlantısı
0,4 Nm kapak vidası
0,4 Nm Kilitleme vidası
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Malzeme (vida)
Çelik, nikel kaplanmış
Uzunluk
52 mm
Genişlik
69,5 mm
Yükseklik
14,8 mm
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
97,945 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140157972
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling