Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Průmyslová sběrnice
61 03 001 1118 010
型号: 61 03 001 1118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Identifikace
InduCom
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Bez vnitřního uzemnění
Verze
Velikost
D-Sub 4
Verze
Přívod shora / ze strany
Počet kabelových vstupů
3
Kabelový vstup
3x
Odlehčení tahu
V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
Způsob zajišťování
Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit M3
Zemnicí přípojka
Bez vnitřního uzemňovacího bloku
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Podrobnosti
Číslo dílu obsahuje dvě záslepky
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Materiál (šroub)
Niklovaná ocel
Délka
52 mm
Šířka
69,5 mm
Výška
14,8 mm
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
23 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140222380
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling