Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
1
Cikkszám: 61 03 001 0118
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Belső földeléssel
Méret: D-Sub 4
Recézett csavar Menet UNC 4-40
Egyenesoldalsó kábelbevezetés
3x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 61 03 001 0118
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
1
Termékleírás
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 InduCom
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 帶內接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 Top/side entry
  • 電纜入口數量 3
  • 出線孔 3x
  • 應力消除件 An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • 鎖定類型 滾花螺釘 螺紋4-40 UNC
  • 接地 含內接地板
  • 2 個組件
  • 可分離
  • 詳細資料 Part number includes two dummy plugs
技術參數
  • 擰緊力矩
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • 材料(螺栓) Steel, nickel plated
  • 長度 52 mm
  • 寬度 69.5 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 99.55 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140157736
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás