电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3119 010
型号: 61 03 001 3119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 5
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 3119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
不带内接地
版本
尺寸
D-Sub 5
版本
Ingang boven-/zijkant
电缆入口数量
3
出线孔
3x
应力消除件
Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
锁定类型
Gekartelde schroef Draad M3
接地
Zonder intern aardingsblok
2 个组件
Ja
可分离
Ja
详细资料
Onderdeelnummer bevat twee dummy-stekkers
技术参数
拧紧力矩
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
极限温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
材料(螺栓)
Steel, nickel plated
长度
58 mm
宽度
67.1 mm
高度
17.6 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222700
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found