配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
41
型号: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
41
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 5
  • Версия 顶/侧出线
  • Количество кабельных вводов 3
  • Кабельный ввод 3x
  • Компенсация натяжения кабеля 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Тип блокировки 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • заземление With internal grounding block
  • 2 компонента
  • Разъёмный
  • Подробные данные 订货号包括两个盲孔封圈
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸锌
  • Материал (винт) 钢、镀镍
  • Длина 42.4 mm
  • Ширина 67.1 mm
  • Высота 17.6 mm
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.05 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157699
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较