配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
40
型号: 61 03 001 3019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 5
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
40
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie InduCom
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Zonder interne aarding
Versie
  • Grootte D-Sub 5
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 3
  • Kabelingang 3x
  • Trekontlasting Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • Vergrendelingstype Gekartelde schroef Draad M3
  • aardingsverbinding Zonder intern aardingsblok
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details Onderdeelnummer bevat twee dummy-stekkers
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (schroef) Staal, vernikkeld
  • Lengte 42,4 mm
  • Breedte 67,1 mm
  • Hoogte 17,6 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140221710
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416