配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 케이블 클램프
  • 액세서리 설명 D-Sub 1 ... 4
기술적 특성
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 케이블 직경 9 ... 12 mm
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.01 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140229679
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较