配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5222
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5222
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 요소 버스 인터페이스
  • 사양 MVB/WTB 인터페이스
버전
  • 터미네이션 방법 케이지 클램프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 1
  • 컨택트핀 개수 9
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 잠금 유형 육각 나사 스레드 M3
  • 패키지 내용
    블라인드 플레이트
    크림프 플랜지
    압착 페룰
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.08 ... 0.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 정격 전압
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 탈피 길이 5 ... 6 mm
  • 조임 토크
    ≤0.4 Nm 잠금 나사
    ≤0.3 Nm 커버 나사
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 성능 레벨 2
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP40
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 선택적 금도금
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 길이 61.7 mm
  • 31.6 mm
  • 높이 14.8 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 82.32 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140216563
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403