登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores de dados
Barramento de campo
66 63 009 6040 777
型号: 66 63 009 6040 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 66 63 009 6040 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Elemento
Interface de barramento
Especificação
Interface MVB/WTB
Versão
Método de terminação
Terminal mola
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 1
Número de Pólos
9
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
2
Entrada de cabo
2x
Tipo de trava
Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
Placa cega
Flange de crimpagem
Terminal de crimpagem
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,08 ... 0,5 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensão Nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Comprimento de decapagem
5 ... 6 mm
Torque de aperto
≤0,4 Nm Parafuso de travamento
≤0,3 Nm parafuso da tampa
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 250
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP40
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Comprimento
61,7 mm
Largura
31,6 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
82,32 g
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140158627
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found