登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Veldbus
66 63 009 5113 777
型号: 66 63 009 5113 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5113 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Element
Businterface
Specificatie
MVB-/WTB-interface
Versie
Aansluitmethode
Kooiklemafsluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Aantal contacten
9
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x
Vergrendelingstype
Zeskantschroef Draad 4-40 UNC
Pakketinhoud
Blinde plaat
Krimpflens
Krimpferrule
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,08 ... 0,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Nominale spanning
< 50 V AC
< 75 V DC
Striplengte
5 ... 6 mm
Aanhaalkoppel
≤0,4 Nm Borgschroef
≤0,3 Nm Kapschroef
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP40
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Lengte
61,7 mm
Breedte
31,6 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
68,4 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140158504
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found