电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6004 170
型号: 66 63 009 6004 170
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set pl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6004 170
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set pl
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
原件
总线界面
规格
Profibus 接口
版本
接线方式
笼式弹片接线
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
顶出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
包装内容
封板
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
2
插拔次数
≥ 250
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀层
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
83.856 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216792
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found