Ha-VIS eCon 7000
  • 高防护等级
  • 即插即用
  • M12 接口
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • 千兆以太网
      1
    • 快速以太网
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      3
    • 48 V DC
      3
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 5
      1
    • 10
      2
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      3
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65 插配状态
      3
    • IP67 插配状态
      3
比较
0
排序方式
Filters
0