Ha-VIS eCon 9000
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      1
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      1
    • 48 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 8
      1
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 condition de couplage
      1
1 products (of 1)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0