高电压连接器
子类别
Filters
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 800 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
    • ‌ 1,400 A
      7
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 1,800 V
      5
    • 3,600 V
      14
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 1
      3
    • 3
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      7
    • 不封底安裝底座
      2
    • 全套
      19
    • 面板安裝底座
      6
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺釘鎖扣
      15
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      15
    • IP68
      34
    • IP69
      19
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      15
43 products (of 43)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0