Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      25
    • 16 A
      22
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      17
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      18
    • 飞线底座
      8
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      47
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      47
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      17
    • 1x M25
      18
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      47
    • 聚酰胺 (PA)
      47
47 products (of 47)
1/2
Compare
0
Сортировать:
Filters
0