电源 16 ... 300 A
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 nem illesztett feltétel
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      142
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      52
    • 1.500 V
      2
    • 2.500 V
      2
    • 400 V
      26
    • 500 V
      19
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 16 A
      49
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      32
    • ‌ 70 A
      20
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 1
      31
    • 2
      44
    • 3
      18
    • 4
      8
    • 5
      10
    • 6
      13
    • 7
      2
    • 8
      10
    • 20
      2
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Axiális csavaros kivezetés
      38
    • Axiális csavaros vezetékrögzítés/krimpelhető vezetékrögzítés
      4
    • Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
      4
    • Csavaros vezeték-rögzítés
      4
    • Han-Quick Lock® vezeték-rögzítés
      6
    • Krimpelhető csatlakoztatás
      72
    • M8 csavaros vezeték-rögzítés
      2
    • Push-In
      14
142 products (of 142)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0