电缆组装
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
      6
    • IP40 estado conectado
      6
  • Series
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      6
  • Specification
    Select a value Reset filter
    • Premontado en un lado
      3
    • Premontado por ambos lados
      3
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 73 A
      2
    • ‌ 98 A
      2
    • ‌ 129 A
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 1.500 V
      6
  • Element
    Select a value Reset filter
    • Conjuntos de cable
      6
比较
0
排序方式
Filters
0