Osazené kabely
Filters
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 V nezapojeném stavu
      3
    • IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
      7
    • IP40 V zapojeném stavu
      10
  • Řada
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      10
  • Specifikace
    Select a value Reset filter
    • Předosazené na obou stranách
      10
  • Jmenovitý proud
    Select a value Reset filter
    • ‌ 110 A
      1
    • ‌ 130 A
      3
    • ‌ 155 A
      3
    • ‌ 200 A
      3
  • Jmenovité napětí
    Select a value Reset filter
    • 1.500 V
      10
  • Prvek
    Select a value Reset filter
    • Osazené kabely
      10
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0