Han® HPR PYD 1to2
子类别
Filters
  • 尺寸
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      4
    • 不封底安装底座
      2
    • 安装保护罩
      3
    • 表面安装底座
      1
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      1
    • 螺钉锁扣
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      10
    • IP68
      10
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      10
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
14 products (of 14)
1/1
比较
排序方式
Filters