Han-Modular® Compact 适用于一个模块的金属上壳/底座
  • 模块结构增加灵活性
  • 带最大 10 mm² 的集成接地针
  • IP65
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      13
    • 附件
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      7
    • 不封底安装底座
      3
    • 中间壳
      3
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      13
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65 锁定状态
      13
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      5
    • 1x M32
      2
14 products (of 14)
1/1
比较
排序方式
Filters