Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      36
    • 附件
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      17
    • 不封底安装底座
      6
    • 中间壳
      6
    • 角形底座
      2
    • 面板安装底座
      1
    • 飞线底座
      4
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      21
    • 压入式连接
      10
    • 螺钉锁扣
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP54
      4
    • IP65
      15
    • IP65 锁定状态
      13
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      9
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 集成
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0