Han® S 120
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 16 mm²
      5
    • 25 mm²
      5
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      5
    • 10.5 ... 12.5 mm
      1
    • 5.5 ... 7 mm
      1
    • 6.4 mm
      5
    • 6.8 ... 8.8 mm
      1
    • 8.4 mm
      5
    • 8.6 ... 10.6 mm
      1
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      12
    • 红色
      12
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      15
    • 3
    • 黑色
      12
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • RAL 1028(浅橙黄)
      1
    • RAL 3001(信号红)
      1
    • RAL 5015(天蓝)
      1
    • RAL 9005(乌黑)
      1
  • 扳手规格
    Select a value Reset filter
    • 9
      12
56 products (of 56)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0