电缆连接器
  • HARAX®连接技术
  • 螺栓接线
Filters
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
    • ≤ 1.6 mm
      4
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      23
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 1.9 ... 3.5 mm
      1
    • 2.5 ... 5.1 mm
      4
    • 4 ... 5.5 mm
      12
    • 6.2 ... 6.8 mm
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      10
    • 无屏蔽
      13
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 Mbit/s
      6
    • ‌ 100 Mbit/s
      6
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A编码
      17
    • D编码
      3
    • P编码
      3
23 products (of 23)
1/1
比较
排序方式
Filters