Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      2126
  • 标识
    Select a value Reset filter
    • High Density
      141
    • IP67
      89
    • Mixed
      208
    • 标准
      1290
    • 过滤器
      125
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 滤波适配器
      6
    • 转接口
      4
    • 连接器
      1673
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • Low-profile
      200
    • U.S. Footprint
      48
    • 带前框架
      21
    • 带后面板安装框架
      58
  • 插针类型
    Select a value Reset filter
    • 压接针
      113
    • 同轴插针
      27
    • 气动针
      8
    • 焊接针
      28
  • 插针端子介绍
    Select a value Reset filter
    • High-end
      4
    • 冲压
      1086
    • 弯式
      831
    • 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
      8
    • 用于电缆RG 178 U, 196 AU, 404 U
      4
    • 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
      7
    • 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
      4
    • 用于电缆RG 59
      4
    • 直式
      869
    • 短版
      15
    • 车削
      527
2,532 products (of 2,532)
1/85
比较
0
排序方式
Filters
0