USB
  • 按照 USB 2.0 / USB 3.0 规格
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 24/7
      5
    • 2x AWG 28/7
      5
    • 4x AWG 28/7
      5
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 mm ± 0.2 mm
      3
    • 5.8 mm
      5
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • A型
      5
    • C型
      3
    • IP20
      3
    • IP20 USB 3.0
      5
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
    • 公头
      3
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • A型
      5
    • C型
      3
    • IP20
      3
    • IP20 USB 3.0
      5
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
    • 公头
      3
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      5
    • 屏蔽
      3
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 Gbit/s
      3
61 products (of 61)
1/3
比较
排序方式
Filters