配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
Jumper Along 1x12 red 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 12, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han® ES Press
  • Typy akcesoriów Zworka wtykowa
  • Opis akcesoriów
    1x 12
    Wzdłużny
Wersja
  • Szczegóły Przy stosowaniu zworek z Han® ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 5
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Cynowane
  • Materiał (akcesoria) Poliamid (PA)
  • Kolor (akcesoria) RAL 3018 (czerwony-truskawkowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 8,41 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140192720
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较