配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
Jumper Along 1x2 red 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 2, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® ES Press
  • Type of accessory Plug-in jumper
  • Description of the accessory
    1x 2
    Longitudinal
Version
  • Details When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 5
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Tin plated
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) RAL 3018 (strawberry red)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 1.7 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192577
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较